Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

In produzione

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Corsa max d3 l1 Acquista
97,81 € - 130,41 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
60,56 € - 80,74 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
93,16 € - 124,21 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
97,81 € - 130,41 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
49,54 € - 66,05 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
159,10 € - 212,13 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
106,52 € - 142,02 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
302,75 € - 403,67 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
97,81 € - 130,41 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
193,89 € - 258,52 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
363,09 € - 484,12 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
307,40 € - 409,87 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
326,03 € - 434,71 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
580,65 € - 774,20 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
170,65 € - 227,53 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
1.061,93 € - 1.415,91 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
954,74 € - 1.272,98 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
1.412,40 € - 1.883,20 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
92,85 € - 123,80 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
72,66 € - 96,88 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
  • di 4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 70.0 M2 4.0 Acciaio

20161941

Fascia di prezzo
130,41 € - 97,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    70.0
  • Corsa max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 45.0 M3 6.0 Acciaio

20161972

Fascia di prezzo
80,74 € - 60,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • Corsa max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 90.0 M3 6.0 Acciaio

20162009

Fascia di prezzo
124,21 € - 93,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    90.0
  • Corsa max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 105.0 M3 6.0 Acciaio

20162016

Fascia di prezzo
130,41 € - 97,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    105.0
  • Corsa max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 50.0 M4 8.0 Acciaio

20162061

Fascia di prezzo
66,05 € - 49,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • Corsa max
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 250.0 M4 8.0 Acciaio

20162146

Fascia di prezzo
212,13 € - 159,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    250.0
  • Corsa max
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 160.0 M5 11.0 Acciaio

20162177

Fascia di prezzo
142,02 € - 106,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    160.0
  • Corsa max
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 480.0 M5 11.0 Acciaio

20162221

Fascia di prezzo
403,67 € - 302,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    480.0
  • Corsa max
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 150.0 M6 15.0 Acciaio

20162245

Fascia di prezzo
130,41 € - 97,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    150.0
  • Corsa max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 300.0 M6 15.0 Acciaio

20162276

Fascia di prezzo
258,52 € - 193,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • Corsa max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 550.0 M6 15.0 Acciaio

20162320

Fascia di prezzo
484,12 € - 363,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    550.0
  • Corsa max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 400.0 M8 22.0 Acciaio

20162368

Fascia di prezzo
409,87 € - 307,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    400.0
  • Corsa max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 300.0 M10 28.0 Acciaio

20162405

Fascia di prezzo
434,71 € - 326,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • Corsa max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 500.0 M10 28.0 Acciaio

20162429

Fascia di prezzo
774,20 € - 580,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    500.0
  • Corsa max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 280.0 M5 11.0 Acciaio

20162467

Fascia di prezzo
227,53 € - 170,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    280.0
  • Corsa max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 700.0 M10 28.0 Acciaio

20174088

Fascia di prezzo
1.415,91 € - 1.061,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    700.0
  • Corsa max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M8 22.0 Acciaio

20159320

Fascia di prezzo
1.272,98 € - 954,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1100.0 M8 22.0 Acciaio

20159337

Fascia di prezzo
1.883,20 € - 1.412,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1100.0
  • Corsa max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M2 4.0 Acciaio

20161934

Fascia di prezzo
123,80 € - 92,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M3 6.0 Acciaio

20161989

Fascia di prezzo
96,88 € - 72,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4