Menu Ricerca

Shaft Collar One Piece Solid

Disponibile

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza collare Dimensioni vite Diametro foro Diametro esterno Acquista
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
10210154 Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
  • di 2
Collare per albero 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Monopezzo

10209974


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    10.0 mm
Collare per albero 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10210017


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    12.0 mm
Collare per albero 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Monopezzo

10210055


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    24.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm
Collare per albero 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Monopezzo

10210093


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm
Collare per albero 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Monopezzo

10210130


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    36.0 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm
Collare per albero 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Monopezzo

10210178


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Diametro esterno
    70.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    18.0 mm
Collare per albero 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Monopezzo

10210215


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    70.0 mm
  • Diametro esterno
    100.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    20.0 mm
Collare per albero 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Monopezzo

10210192


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    80.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    18.0 mm
Collare per albero 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Monopezzo

10209950


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    8.0 mm
Collare per albero 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10209998


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    12.0 mm
Collare per albero 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10210031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    14.0 mm
Collare per albero 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Monopezzo

10210079


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    26.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm
Collare per albero 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Monopezzo

10210116


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    34.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm
Collare per albero 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Monopezzo

10210154


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Diametro esterno
    63.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    18.0 mm
Collare per albero 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Monopezzo

10209967


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    8.0 mm
Collare per albero 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10210000


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    12.0 mm
Collare per albero 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Monopezzo

10210048


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    14.0 mm
Collare per albero 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10209981


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    12.0 mm
Collare per albero 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Monopezzo

10210024


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    14.0 mm
Collare per albero 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Monopezzo

10210062


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Monopezzo
  • Altezza collare
    16.0 mm