Menu Ricerca

Collare per albero 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Monopezzo

Questo collare ad anello per albero ha due grani senza testa DIN 553 sfasati di 135 gradi. Si chiude serrando le viti contro l'albero.
Codice articolo:

1337568

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 22,4953 €
50 - 99 16,2082 €
100 + 15,31 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

224,95 €

10 x 22,4953 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 40.0 mm
Diametro esterno 63.0 mm
Materiale Acciaio
Stile collare Full-Set
Altezza collare 18.0 mm
Tipo giunto Grub Screw
Colore Nero
Dimensioni vite M10 x 16
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci