Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 1,9206 € |
1250 + | 1,5337 € |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 26.0 mm |
B | 1.024 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 2.0 mm |
D | 0.079 in |
E | 7.0 mm |
E | 0.276 in |
Tipo | Guarnizione a barriera |
Colore | Rosso |
Materiale alloggiamento | Alluminio |
Materiale cavo | Acciaio galvanizzato |
Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.