Menu Ricerca

AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

Il sigillo a cavo in metallo può essere rimosso soltanto con un utensile (venduto a parte). Il cavo non preformato si sfilaccia quando viene tagliato per impedire le manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo:

1222205

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 2,1003 €
1250 + 1,6581 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

525,08 €

250 x 2,1003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 300.0 mm
B 32.0 mm
C 22.0 mm
D 3.5 mm
E 8.5 mm
Tipo Guarnizione a barriera
Colore Blu
Materiale alloggiamento Alluminio
Materiale cavo Acciaio galvanizzato
Codice doganale 7616991099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci