Menu Ricerca

AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Nero

Il sigillo a cavo in metallo può essere rimosso soltanto con un utensile (venduto a parte). Il cavo non preformato si sfilaccia quando viene tagliato per impedire le manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo:

1222208

85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 3,2195 €
500 - 999 2,5839 €
1000 + 2,1555 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

321,95 €

100 x 3,2195 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 300.0 mm
B 38.0 mm
C 22.0 mm
D 4.0 mm
E 8.5 mm
Tipo Guarnizione a barriera
Colore Nero
Materiale alloggiamento Alluminio
Materiale cavo Acciaio galvanizzato
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci