Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.
La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.
ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.
Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).
Codice Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | C | Colore | B | Resistenza alla trazione | A | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5933 € - 0,6592 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Giallo
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
1222577 | 1,8515 € - 2,2937 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Blu
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
|
1,8515 € - 2,2937 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Arancione
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
0,6148 € - 0,6831 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Giallo
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
1,0483 € - 1,5719 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Giallo
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
1,8515 € - 2,2937 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Bianco
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
1,2803 € - 1,7494 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Giallo
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,0483 € - 1,5719 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blu
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
1,6606 € - 1,9142 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Arancione
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6606 € - 1,9142 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blu
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6606 € - 1,9142 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rosso
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,2803 € - 1,7494 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bianco
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6606 € - 1,9142 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bianco
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,0483 € - 1,5719 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Verde
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
1,2803 € - 1,7494 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Verde
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6606 € - 1,9142 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Giallo
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,0483 € - 1,5719 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
1,2803 € - 1,7494 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blu
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,2803 € - 1,7494 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rosso
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,8515 € - 2,2937 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Giallo
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.