Menu Ricerca

UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blu

Sigillo a chiodo di alta sicurezza, resistente agli urti, segnala anche eventuali manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo:

1222577

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 2,2937 €
1250 + 1,8515 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

573,43 €

250 x 2,2937 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 87.0 mm
B 80.0 mm
C 44.0 mm
D 10.0 mm
E 20.5 mm
F 20.5 mm
Tipo UnoLock
Colore Blu
Materiale cilindro PC;ABS
Materiale pin Polipropilene
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci