Menu Ricerca

Luggagelock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Rosso

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Codice articolo:

1255465

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0744 €
5000 + 0,067 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Lunghezza 150.0 mm
Larghezza 18.0 mm
Spessore 2.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci