Menu Ricerca

SentryLock (T) 350.0 mm (L) PP Blu

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Codice articolo:

1301528

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0698 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,80 €

1000 x 0,0698 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Lunghezza 350.0 mm
Larghezza 13.9 mm
Spessore 3.8 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci