Menu Ricerca

Sigilli in Sealon

In produzione

Un'esclusiva plastica, molto adatta per la fabbricazione di prodotti in plastica stampabile a freddo, ad esempio i sigilli di piombo.

Codice Serie: SRE0103, SRE0104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità A B C E Tipo Acquista
0,0565 € - 0,0786 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
0,0616 € - 0,0859 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,0616 € - 0,0859 € Richiedi il lead time qui
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
Sigillo per uso speciale 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Sealon Grigio

152010000226

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Sealon
Sigillo per uso speciale Sealon Grigio

152020000226

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tipo
    2
Sigillo per uso speciale 4.9 mm 7.5 mm 2.0 mm Sealon Grigio

152010200226

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Sealon