I sigilli Padlock sono destinati a proteggere le merci durante il trasporto, fornendo la prova di una manomissione o violazione. Il sigillo può essere rimosso solo con una tronchesina (venduta separatamente).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | C | D | A | B | E | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4078 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
0,1655 € - 0,182 € | 9755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
4,4078 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
0,1745 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1664 € - 0,1831 € | 12617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
4,4078 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1654 € - 0,182 € | 7615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verde
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare