Menu Ricerca

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Giallo

CrimpLock is designed for sealing metres and safety boxes. Sealed with crimping pliers. Continuous roll of wire sold separately for convenience.
Codice articolo:

1222224

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,0852 €
10000 - 24999 0,0708 €
25000 + 0,0567 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

106,50 €

1000 x 0,1065 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Categoria Indicative Seal
Tipo di guarnizione Sigillo contatore
Tipo Sigilli per uso speciale
Rimovibilità Cutting tool required
Colore Giallo
Materiale corpo Resina ABS per uso alimentare
Diametro cavo 1.7 mm
Lunghezza cinghia 260.0 m
Lunghezza corpo 21.0 mm
Larghezza corpo 14.0 mm
Spessore del corpo 5.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci