I nostri sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile. Il filo può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili, quindi viene tirato prima di rimanere bloccato in posizione con il corpo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cinghia | Diametro cavo | Colore | Materiale corpo | Tipo | Larghezza corpo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0362 € - 0,0362 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Arancione
|
ABS
|
Sigilli per uso speciale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0362 € - 0,0362 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
ABS
|
Sigilli per uso speciale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,2362 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Arancione
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Verde
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,2362 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Verde
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,4297 € - 0,5361 € | In produzione |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blu
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,2003 € - 0,2501 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Verde
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
31,3116 € - 34,7907 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.53 ft
2.6 m
|
Acciaio
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,2003 € - 0,2501 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Giallo
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | In produzione |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Bianco
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0342 € - 0,0342 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blu
|
ABS
|
Sigilli per uso speciale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0342 € - 0,0342 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Verde
|
ABS
|
Sigilli per uso speciale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | 8631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Rosso
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | In produzione |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Blu
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | In produzione |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Arancione
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,4297 € - 0,5361 € | In produzione |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Giallo
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,2362 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,2003 € - 0,2501 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Rosso
|
Policarbonato
|
Sigilli per uso speciale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0567 € - 0,1065 € | In produzione |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Giallo
|
Resina ABS per uso alimentare
|
Sigilli per uso speciale
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,4297 € - 0,5361 € | In produzione |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rosso
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare