Menu Ricerca

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Acciaio Naturale

Codice articolo Essentra :

10650165

Codice articolo precedente:

1222586

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 35,6605 €
10 + 32,0944 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

71,32 €

2 x 35,6605 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
WD 2.6 m
L 260.0 mm
A 21.0 mm
B 14.0 mm
T 5.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Colore Naturale
Meccanismo di bloccaggio Pinze sigillanti
Rimovibilità È necessario un utensile da taglio
Tipo CrimpLock
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci