Menu Ricerca

Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polipropilene Verde

Il Mini Jaw Lock con etichetta lunga è una cinghia tonda in plastica liscia con un meccanismo di chiusura a ganascia con inserto metallico.
Codice articolo:

1222326

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2238 €
5000 - 9999 0,1796 €
10000 + 0,1492 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

223,80 €

1000 x 0,2238 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 250.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Tipo Mini JawLock
Rimovibilità Rimozione manuale - non servono utensili
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Colore Verde
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci