Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2943 € |
5000 - 9999 | 0,2362 € |
10000 + | 0,1962 € |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 67.5 mm |
B | 2.657 in |
C | 30.0 mm |
C | 1.181 in |
D | 4.0 mm |
D | 0.157 in |
Tipo | JawLock maxi |
Rimovibilità | Non a strappo |
Materiale corpo | Polipropilene |
Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in metallo |
Colore | Blu |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.