Menu Ricerca

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Rosso

SegurLock è una cinghia piatta in plastica liscia con un meccanismo di chiusura a ganascia con inserto metallico.
Codice articolo:

1222470

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,1893 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

284,60 €

1000 x 0,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Tipo SegurLock
Rimovibilità Non a strappo
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci