Menu Ricerca

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Giallo

La cinghia SmoothLock con linguetta a strappo è facile da applicare in modo sicuro. È dotata di un meccanismo di blocco a molla in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

1222489

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2887 €
5000 - 9999 0,2307 €
10000 + 0,1948 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

288,70 €

1000 x 0,2887 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tipo SmoothLock
Rimovibilità A strappo
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci