Menu Ricerca

TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polipropilene Verde

TeraLock è dotato di un cappuccio termosaldato per impedire qualsiasi tentativo di manomissione. Presenta un meccanismo di chiusura a ganascia in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

1222551

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2852 €
5000 - 9999 0,2281 €
10000 + 0,1914 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 10000

Totale ordine:

285,20 €

1000 x 0,2852 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo TeraLock
Rimovibilità Non a strappo
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Colore Verde
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci