Menu Ricerca

Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polipropilene Rosso

Il Mini Jaw Lock è una cinghia tonda in plastica liscia con un meccanismo di chiusura a ganascia con inserto metallico.
Codice articolo:

1239513

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 1,8423 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

1.842,30 €

1000 x 1,8423 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 200.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Tipo Mini JawLock
Rimovibilità A strappo laterale
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci