Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.Gamma di sigilli a trazione interamente in plastica con fascetta dentellata ideale per afferrare materiali scivolosi.Evidenziano la prova di manomissione o violazione.Utilizzati per una facile identificazione dei dettagli di consegna per migliorare l’efficienza. Materiale: PP, , Polipropilene Colore: Blu, Rosso, Verde, Giallo, Bianco, Arancione Codice Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | Rimovibilità | A | Colore | B | Resistenza alla trazione | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1572 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0671 € - 0,126 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.839 in
21.3 mm
|
A strappo
|
8.661 in
220.0 mm
|
Bianco
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,16 € - 0,2421 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1572 € - 0,2337 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1657 € - 0,245 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
15.748 in
400.0 mm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1572 € - 0,2337 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0939 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Arancione
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1657 € - 0,245 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1089 € - 0,2011 € | 17999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
A strappo
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,16 € - 0,2421 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0939 € - 0,1713 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1657 € - 0,245 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
15.748 in
400.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0878 € - 0,16 € | 5453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blu
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0939 € - 0,1713 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bianco
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0896 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,109 € - 0,2039 € | 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0896 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bianco
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1405 € - 0,2081 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
A strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1405 € - 0,2081 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
A strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,16 € - 0,2421 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare