Menu Ricerca

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm A strappo Polipropilene Rosso

PrimeLock è dotato di una linguetta a strappo laterale per una rimozione facile e senza utensili. Presenta uno stelo appuntito per una maggiore presa sui materiali scivolosi. Fornito con porta etichetta. Realizzato completamente in plastica.
Codice articolo:

1222440

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,239 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

239,00 €

1000 x 0,239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rimovibilità A strappo
Tipo PrimeLock
Materiale corpo Polipropilene
Meccanismo di bloccaggio Sigillo stampato singolo
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci