Menu Ricerca

Snodi a forcella con clip di fissaggio

In produzione

Questi giunti a forcella in acciaio con clip di tenuta sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono tenute in posizione da clip di tenuta. Formano un collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di tenuta è una clip che si blocca in posizione intorno alla base della forcella, impedendo lo scollegamento accidentale, con il risultato di un assemblaggio pulito e compatto. L'acciaio ne garantisce la longevità e la capacità di sopportare forze elevate, nonché la resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione rimuovendo la clip di tenuta. Ciò consente di esaminare, lubrificare o sostituire i componenti.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Qeusti giunti vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento, nonché in settori come quello edilizio, automobilistico e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • L'acciaio ne garantisce la longevità e la capacità di sopportare forze elevate, nonché la resistenza all'usura e alla corrosione.
  • Il giunto può essere smontato per la manutenzione rimuovendo la clip di tenuta, per consentire l'esame dei componenti, la lubrificazione o la sostituzione.
Materiale: Acciaio Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Verso del filetto Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
12,24 € - 18,83 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Sinistra
Coarse
16.0
64.0
5,37 € - 8,26 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Destra
Coarse
14.0
28.0
9,65 € - 14,85 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Destra
Fine
14.0
56.0
6,75 € - 10,39 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Destra
Coarse
16.0
32.0
17,51 € - 26,94 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Destra
Fine
20.0
40.0
1,65 € - 2,54 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Sinistra
Fine
8.0
16.0
2,16 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Sinistra
Fine
10.0
20.0
2,93 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Sinistra
Fine
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Sinistra
Coarse
12.0
48.0
9,89 € - 15,21 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Sinistra
Fine
14.0
56.0
15,12 € - 23,26 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Sinistra
Coarse
20.0
40.0
4,30 € - 6,62 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Destra
Coarse
12.0
48.0
6,75 € - 10,39 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Destra
Fine
16.0
32.0
11,18 € - 17,20 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Destra
Fine
16.0
64.0
0,93 € - 1,43 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0
4x8
Sinistra
Coarse
4.0
8.0
1,65 € - 2,54 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Sinistra
Coarse
8.0
16.0
2,93 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Sinistra
Coarse
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Sinistra
Fine
12.0
48.0
6,04 € - 9,29 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Sinistra
Fine
14.0
28.0
6,04 € - 9,29 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Sinistra
Coarse
14.0
28.0
  • di 3
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x64 64.0 Acciaio

20216023

Fascia di prezzo
18,83 € - 12,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

20215699

Fascia di prezzo
8,26 € - 5,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x56 56.0 Acciaio

20215729

Fascia di prezzo
14,85 € - 9,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x32 32.0 Acciaio

20215736

Fascia di prezzo
10,39 € - 6,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20215781

Fascia di prezzo
26,94 € - 17,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x16 16.0 Acciaio

20215859

Fascia di prezzo
2,54 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x20 20.0 Acciaio

20215897

Fascia di prezzo
3,33 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio

20215910

Fascia di prezzo
4,50 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x48 48.0 Acciaio

20215941

Fascia di prezzo
7,42 € - 4,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x56 56.0 Acciaio

20215996

Fascia di prezzo
15,21 € - 9,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20216047

Fascia di prezzo
23,26 € - 15,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x48 48.0 Acciaio

20215675

Fascia di prezzo
6,62 € - 4,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x32 32.0 Acciaio

20215743

Fascia di prezzo
10,39 € - 6,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x64 64.0 Acciaio

20215767

Fascia di prezzo
17,20 € - 11,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M4 4x8 8.0 Acciaio

20215798

Fascia di prezzo
1,43 € - 0,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x16 16.0 Acciaio

20215842

Fascia di prezzo
2,54 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio

20215903

Fascia di prezzo
4,50 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x48 48.0 Acciaio

20215958

Fascia di prezzo
7,42 € - 4,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

20215972

Fascia di prezzo
9,29 € - 6,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

20215965

Fascia di prezzo
9,29 € - 6,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0