These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile Colore: Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Compressione | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Resistenza alla trazione (N) | Materiale | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9931 € - 2,2145 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Sinistrorsa
|
4945.0
|
Acciaio zincato
|
|
||
| 2,1482 € - 2,3869 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
|
||
| 1,9931 € - 2,2145 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Destrorsa
|
4466.0
|
Acciaio zincato
|
|
||
| 5,1173 € - 5,6859 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Sinistrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 9,0607 € - 10,0675 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 5,5164 € - 6,1293 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Destrorsa
|
4310.0
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 5,5164 € - 6,1293 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Sinistrorsa
|
4664.0
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 52,6377 € - 111,7435 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Destrorsa
|
6146.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.4
|
||
| 4,0841 € - 6,353 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Sinistrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 4,9219 € - 5,4687 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
5.4
|
||
| 28,0983 € - 57,9686 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Destrorsa
|
7572.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 27,5075 € - 56,7491 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Sinistrorsa
|
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 1,9931 € - 2,2145 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio zincato
|
|
||
| 49,3634 € - 69,1087 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Destrorsa
|
9449.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.4
|
||
| 30,4983 € - 62,9356 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Sinistrorsa
|
5664.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 2,2125 € - 2,4583 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Sinistrorsa
|
4909.0
|
Acciaio zincato
|
|
||
| 5,7884 € - 6,4315 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 5,3348 € - 5,9276 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Destrorsa
|
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 20060305 | 28,0983 € - 57,9686 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Sinistrorsa
|
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
|
| 20060336 | 2,1482 € - 2,3869 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Sinistrorsa
|
4745.0
|
Acciaio zincato
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare