1253258
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,0597 € |
10 + | 13,3617 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 141.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 5.551 in |
Lunghezza da esteso | 231.0 mm |
Lunghezza da esteso | 9.094 in |
Capacità massima di carico | 135.0 kg |
Capacità massima di carico | 135.0 kg |
Tipo | Basic |
Tipo cerniera | Cover Stay |
Tipo di azione | Slider |
Orientamento montaggio | Universale |
Numero di posizioni | 5 |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Argento |
Materiale corpo | Acciaio al carbonio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.