Menu Ricerca

Fermo telescopico Universale 214.0 mm Acciaio al carbonio

Le staffe bloccaporta sono facili da installare e da utilizzare, e non richiedono manutenzione. Sorreggono fino a 15 kg.
Codice articolo:

1253259

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,0597 €
10 + 13,3617 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,06 €

1 x 28,0597 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da chiuso 215.0 mm
Lunghezza da esteso 373.0 mm
Capacità massima di carico 135.0 kg
Tipo Basic
Tipo cerniera Cover Stay
Tipo di azione Slider
Orientamento montaggio Universale
Numero di posizioni 10
Finitura Senza finitura
Colore Argento
Materiale corpo Acciaio al carbonio
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci