Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 20,8986 € |
25 + | 9,9517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 230.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 9.055 in |
Lunghezza da esteso | 458.0 mm |
Lunghezza da esteso | 18.031 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 100.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 3.937 in |
Spessore | 4.0 mm |
Spessore | 0.157 in |
Lunghezza base | 44.0 mm |
Lunghezza base | 1.732 in |
Tipo | Reversible |
Tipo cerniera | Cover Stay |
Tipo di azione | Folding |
Orientamento montaggio | Universale |
Numero di posizioni | 1 |
Finitura | Naturale |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.