Menu Ricerca

Fermo telescopico Universale 228.0 mm Acciaio

I fermi per ante a ribalta si installano facilmente, sono semplici da usare e non richiedono manutenzione. Supportano fino a 135 kg.
Codice articolo:

17963

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 6,655 €
25 + 3,169 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,66 €

1 x 6,655 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da chiuso 230.0 mm
Lunghezza da esteso 458.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 100.0 mm
Spessore 4.0 mm
Lunghezza base 44.0 mm
Tipo Reversible
Tipo cerniera Cover Stay
Tipo di azione Folding
Orientamento montaggio Universale
Numero di posizioni 1
Finitura Zincato
Materiale corpo Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci