Menu Ricerca

Giunto a sfera M10 21.0 mm (DIA) Acciaio

Questi terminali ad occhiello con filetto femmina sono realizzati in acciaio placcato, passivato azzurro con un fermo in poliammide (PA). Il dado di fissaggio del giunto a sfera assiale viene posizionato per impartire la spinta necessaria sulla rondella Belleville per aumentare la resistenza al movimento della sfera. Nello stesso tempo la rondella Belleville funge da rondella di sicurezza per la vite. Quando è stata raggiunta la spinta massima sulla rondella Belleville, il braccio della sfera viene immobilizzato saldamente in posizione per mezzo della vite e del dado di serraggio.
Codice articolo:

1505315

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 39,9056 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,91 €

1 x 39,9056 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento sfera 21.0 mm
Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera 33.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filettatura perno a sfera 12.0 mm
Tipo Ball Joint
Codice doganale 8483105090
Dimensioni filetto sfera M10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci