Menu Ricerca

Giunto a sfera M6 17.0 mm (DIA) Acciaio

Questi terminali ad occhiello con filetto femmina sono realizzati in acciaio placcato, passivato azzurro con un fermo in poliammide (PA). Il dado di fissaggio del giunto a sfera assiale viene posizionato per impartire la spinta necessaria sulla rondella Belleville per aumentare la resistenza al movimento della sfera. Nello stesso tempo la rondella Belleville funge da rondella di sicurezza per la vite. Quando è stata raggiunta la spinta massima sulla rondella Belleville, il braccio della sfera viene immobilizzato saldamente in posizione per mezzo della vite e del dado di serraggio.
Codice articolo:

1505322

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 30,7439 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,74 €

1 x 30,7439 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento sfera 17.0 mm
Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera 25.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filettatura perno a sfera 8.0 mm
Tipo Ball Joint
Codice doganale 8483105090
Dimensioni filetto sfera M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci