Menu Ricerca

Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

Questi Raccordi finali sferici - Filetto femmina sono progettati con un filetto femmina a sfera e set di serraggio con vite in acciaio inossidabile AISI 304. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero, mentre la piastra alla base e la sfera sono in alluminio. Il giunto a sfera girevole consente regolazioni precise e variabili al perno della sfera nell'ambito del raggio di rotazione. Questa caratteristica offre un vantaggio particolare nelle regolazioni di scanner, telecamere, apparecchi di illuminazione e monitor.
Codice articolo:

1505363

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 92,8208 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

92,82 €

1 x 92,8208 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento sfera 49.0 mm
Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera 46.1 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filettatura perno a sfera 12.0 mm
Tipo Swivel Ball Joint
Codice doganale 8483105090
Dimensioni filetto sfera 3/8

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci