Menu Ricerca

Giunto a sfera M6 17.0 mm (DIA) Acciaio

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Codice articolo:

1505324

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 29,5006 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,50 €

1 x 29,5006 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento sfera 17.0 mm
Lunghezza filettatura perno a sfera 10.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 8483105090
Dimensione filettatura estremità asta M6
Tipo Ball Joint
Tipo estremità asta Male

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci