Menu Ricerca

Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

Questi Raccordi finali sferici - Filetto maschio sono progettati con un filetto femmina a sfera e set di serraggio con vite in acciaio inossidabile AISI 304. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero, mentre la piastra alla base e la sfera sono in alluminio. Il giunto a sfera girevole consente regolazioni precise e variabili al perno della sfera nell'ambito del raggio di rotazione. Questa caratteristica offre un vantaggio particolare nelle regolazioni di scanner, telecamere, apparecchi di illuminazione e monitor.
Codice articolo:

1505356

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 79,0391 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

79,04 €

1 x 79,0391 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento sfera 39.0 mm
Lunghezza filettatura perno a sfera 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 8483105090
Dimensione filettatura estremità asta M8
Tipo Swivel Ball Joint
Tipo estremità asta Male

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci