Menu Ricerca

Split Bushing Bearings

Disponibile



Codice Serie: SR2019

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Diametro esterno flangia Spessore minimo pannello Altezza inserto Diametro inserto Spessore massimo pannello Spessore flangia Acquista
0,338 € - 0,5258 € 323328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,3994 € - 0,8809 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Passacavo 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Naturale

10588116

Fascia di prezzo
0,5258 € - 0,338 €

Livelli di giacenza
323328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    10.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Diametro inserto
    10.0 mm
  • Altezza inserto
    2.1 mm
Boccola 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Naturale

10217511


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Altezza inserto
    2.1 mm
Boccola 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Naturale

10091432

Fascia di prezzo
0,8809 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    3.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Diametro inserto
    3.0 mm
  • Altezza inserto
    2.1 mm