Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Spessore massimo pannello compatibile | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7069 € - 1,7069 € | 1243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7204 € - 1,7204 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,1293 € - 3,1293 € | 93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Trasparente
|
SBC K-resina
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,7364 € - 5,7465 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Trasparente
|
SBC K-resina
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1028 € - 0,1199 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,7069 € - 1,7069 € | 505896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare