Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonioColore: Naturale, Bianco, Standard infiammabilità del materiale: Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,1038 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,8792 € - 2,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,4595 € - 2,722 € | Richiedi il lead time qui |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,6166 € - 1,7963 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,5752 € - 1,7548 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,5752 € - 1,741 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,8654 € - 2,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,9897 € - 2,2108 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,045 € - 2,2799 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
2,1279 € - 2,3628 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5977 € - 2,874 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,1366 € - 3,4682 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,1919 € - 3,5511 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,5424 € - 2,8326 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
3,0951 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
4,4631 € - 4,9467 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1,9344 € - 2,1555 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,1003 € - 2,349 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,0174 € - 2,2522 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.