Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 30.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

Supporti per PCB con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio. Il materiale è certificato UL94-V2.
Codice articolo:

100038200002

12762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3896 €
500 - 999 0,2763 €
1000 + 0,2141 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,96 €

100 x 0,3896 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.7 mm
Altezza testa bloccante B 8.0 mm
Lunghezza distanziale 30.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci