Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

CBS tipo 4. In nylon naturale 6/6, RMS-19. Questo distanziatore a innesto rapido con corpo unico fornisce la sicurezza necessaria alla vostra applicazione e la sua installazione non richiede l'uso di utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0.
Codice articolo:

CBS-12-19

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2653 €
5000 - 9999 0,2432 €
10000 + 0,2307 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

265,30 €

1000 x 0,2653 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 2.5 mm
Lunghezza distanziale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci