Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 38.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

DLMSP tipo 3. In nylon naturale 6/6, RMS-01. Mini-supporti con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio.
Codice articolo:

DLMSP-24-01

15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1893 €
5000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1658 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

189,30 €

1000 x 0,1893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 4.6 mm
Diametro foro A 3.9 mm
Diametro foro B 3.9 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Lunghezza distanziale 38.1 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci