Menu Ricerca

Antivibranti M3 15.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo:

497723

93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 79 4,9636 €
80 - 239 3,7294 €
240 - 479 3,5416 €
480 - 679 3,3538 €
680 + 3,166 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

198,54 €

40 x 4,9636 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Female to Female
Dimensioni filettatura M3
Materiale base Gomma; acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci