Menu Ricerca

Antivibranti M8 30.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo:

497732

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 9,0955 €
40 - 139 6,8418 €
140 - 259 6,493 €
260 - 379 6,1442 €
380 + 5,8222 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

181,91 €

20 x 9,0955 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Female to Female
Dimensioni filettatura M8
Materiale base Gomma; acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci