Menu Ricerca

Antivibranti M8 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo:

497734

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 10,7456 €
40 - 139 8,076 €
140 - 259 7,6735 €
260 - 379 7,271 €
380 + 6,8686 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

214,91 €

20 x 10,7456 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Female to Female
Dimensioni filettatura M8
Materiale base Gomma; acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci