Menu Ricerca

Antivibranti M10 70.0 mm 70.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo:

497741

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 19 44,4315 €
20 - 39 43,2912 €
40 - 59 41,0106 €
60 + 38,73 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

222,16 €

5 x 44,4315 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Female to Female
Dimensioni filettatura M10
Materiale base Gomma; acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci