Menu Ricerca

Antivibranti Rotondo 10-32 Gomma; acciaio al carbonio

These vibration mounts is manufactured from black neoprene rubber with steel threaded studs moulded in. Used in machinery applications where vibrations are expected. These mounts dampen vibration and can reduce noise.
Codice articolo:

QM7

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 3,482 €
500 + 3,3991 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

348,20 €

100 x 3,482 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Maschio-maschio
Dimensioni filettatura 10-32
Materiale base Gomma neoprene
Materiale (nome esteso) Gomma neoprene; acciaio al carbonio
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci