Menu Ricerca

Antivibranti Rotondo M4 Gomma; acciaio

Black Natural Rubber Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
Codice articolo:

SDD-DAA-15-8-M4

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,7574 €
500 - 999 1,6232 €
1000 + 1,5293 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

175,74 €

100 x 1,7574 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Maschio-maschio
Dimensioni filettatura M4
Materiale base Gomma
Materiale (nome esteso) Gomma naturale; acciaio
Colore Nero
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci