Menu Ricerca

Antivibranti M4 15.0 mm 15.0 mm Gomma; acciaio

I piedini antivibranti per impieghi gravosi in gomma naturale nera forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo:

SDD-DII-1515-M4

364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,2269 €
500 - 999 2,0659 €
1000 + 1,9586 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

222,69 €

100 x 2,2269 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento Female to Female
Dimensioni filettatura M4
Materiale base Gomma
Materiale (nome esteso) Gomma naturale; acciaio
Colore Nero
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci