Menu Ricerca

Supporti a pressione per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1582 € - 0,1758 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,112 € - 0,1244 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,098 € - 0,1088 € 359153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,142 € - 0,1577 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
BHC-12-01 0,1623 € - 0,1803 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1059 € - 0,1177 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1001 € - 0,1112 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,163 € - 0,1865 € 43435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1728 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0974 € - 0,1083 € 105734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1297 € - 0,1441 € 6008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,177 € - 0,1966 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1221 € - 0,1357 € 92062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,163 € - 0,1865 € 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,123 € - 0,1367 € 5727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1208 € - 0,1342 € 24486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1734 € - 0,1926 € 6370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1469 € - 0,1632 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
N/A 22.2 mm (L)

BHC-14-01

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

BHC-8-01

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

BHC-4-01

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
359153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

BHC-3-01

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

BHC-12-01

Fascia di prezzo
0,1803 € - 0,1623 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

BHC-6-01

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

BHDL-4-01

Fascia di prezzo
0,1112 € - 0,1001 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

BHL-12-01

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
43435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

BHL-6-01

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

BHL-3-01

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
105734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

BHL-8-01

Fascia di prezzo
0,1441 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
6008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

BHDL-8-01

Fascia di prezzo
0,1966 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

BHDL-6-01

Fascia di prezzo
0,1357 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
92062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 22.2 mm (L)

BHL-14-01

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 11.1 mm (L)

BHL-7-01

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,123 €

Livelli di giacenza
5727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

BHDL-10-01

Fascia di prezzo
0,1342 € - 0,1208 €

Livelli di giacenza
24486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

BHL-10-01

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1734 €

Livelli di giacenza
6370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

BHL-4-01

Fascia di prezzo
0,1632 € - 0,1469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm