Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 12.7 mm Fissaggio a scatto 0.030 in

Supporto a bloccaggio laterale - A espansione, beccuccio di localizzazione, adatto per fori di diametro e spessore massimo pannello su un'estremità, ideale per diametro del foro e uno spessore massimo pannello dell'altra estremità.
Codice articolo:

EHCBS-7-8-01

97823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio non bloccante
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Lunghezza braccio 7.5 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci