Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

In produzione

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
LCBSB-3-01A2-RT 0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2208 € - 0,2519 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2519 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,9976 € - 2,5286 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2059 € - 0,2343 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2059 € - 0,2343 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2501 € - 0,3578 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,4145 € - 0,4145 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2542 € - 0,3606 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,2432 € - 0,3454 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,7206 € - 0,8412 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2208 € - 0,2519 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2208 € - 0,2519 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10M-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14M-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSB-3-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

LCBSB-8-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-3-01A2

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-7-01A2

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

100406000002

Fascia di prezzo
2,5286 € - 0,9976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBSBT-4-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

CBSBT-8-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBABS415A

Fascia di prezzo
0,3578 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

CBABS435A

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

CBABS120A

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBABS215A

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

468719

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

LCBSB-18-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-6M-01A2

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-10-01A2

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm